(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Le informamos que debido a los problemas de inseguridad, ajenos a nuestra operación, los envíos podrían presentar algunos retrasos.

Cables de red

Cables LAN de comunicación de alto rendimiento para conectar PC y dispositivos de red. Disponibles en múltiples categorías (CAT5, CAT5e, CAT6), donde los números más altos indican velocidades de transferencia superiores. Elija entre cables de par trenzado estándar o versiones STP (blindadas) para evitar el ruido electromagnético y la fuga de señal en entornos industriales.
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Especificaciones
Categoría
Estructura de escudo
Detalles del escudo
Estándar de red FA
tipo de conector
Conductor de cable
Tamaño del conductor
No. de núcleos (No. de pines de conexión)
Diámetro exterior del cable
Color
Longitud
Longitud: fijo
Característica de cable
Material de la funda
UL
PoE (fuente de alimentación)
  • Recomendación

CC-link IE, EtherCAT compatible con cable LAN altamente flexible CAT5e STP (cable trenzado/doble blindaje)

  • Recomendación

Cat5e STP (alambre trenzado)

    Cable LAN - CAT5e, alta flexibilidad

      Cable LAN de categoría 7 (20 m / azul marino)

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Oki Electric Cable

      Sanwa Supply

      Series de productos

      CC-link IE, EtherCAT compatible con cable LAN altamente flexible CAT5e STP (cable trenzado/doble blindaje)

      Cat5e STP (alambre trenzado)

      Cable LAN - CAT5e, alta flexibilidad

      Cable LAN de categoría 7 (20 m / azul marino)

      Días para enviar 9 Días~ Durante el mismo día

      Mostrar productos en inventario

      8 Días~ 8 Días~
      Especificaciones
        • CAT5e
        • Par trenzado
        • 1000BASE-T
            CategoríaCAT5eCAT5eCAT5e-
            Estructura de escudoBlindado ・ STPBlindado ・ STPBlindado ・ STP-
            Detalles del escudoEscudo de doble capaEscudo de una sola capaEscudo de doble capa-
            Estándar de red FACC-LINK IE / EtherNet IP / EtherCATNo estándarNo estándar-
            tipo de conector-RJ45-RJ45RJ45-RJ45-
            Conductor de cableAlambre trenzadoAlambre trenzadoAlambre trenzado-
            Tamaño del conductorAWG26 (0.12sq)AWG26 (0.12sq)AWG26 (0.12sq)-
            No. de núcleos (No. de pines de conexión)8 núcleos8 núcleos8 núcleos-
            Diámetro exterior del cable6.0~6.95.0~5.96.0~6.9-
            ColorNegroVerde / Verde brillante / Verde pálidoNegro-
            Longitud-FijoFijo-
            Longitud: fijo-3.0~4.9 ~ 10.0~19.91.0~1.9 ~ 10.0~19.9-
            Característica de cableResistente al aceite / Resistente al calor / Retardante de llama / Resistente a la flexión-Resistente al aceite / Resistente a la flexión-
            Material de la fundaPVCPVCPVC-
            UL-Compatible con cable / Compatible con conectorCable compatible / conector incompatible-
            PoE (fuente de alimentación)CompatibleCompatibleNo compatible-

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Cables de red