(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable LAN - CAT5e, alta flexibilidad

Cable LAN - CAT5e, alta flexibilidad
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Un cable LAN blindado con un polímero especial que proporciona una flexibilidad sin precedentes.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C5E(S-HFR)(K)-1
C5E(S-HFR)(K)-2
C5E(S-HFR)(K)-3
C5E(S-HFR)(K)-4
C5E(S-HFR)(K)-5
C5E(S-HFR)(K)-7
C5E(S-HFR)(K)-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud: fijo Longitud (detalle)
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0~1.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.0~2.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0~4.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0~4.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.0~6.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.0~9.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~19.910

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría CAT5e Estructura de escudo Blindado ・ STP Detalles del escudo Escudo de doble capa
Estándar de red FA No estándar tipo de conector RJ45-RJ45 Conductor de cable Alambre trenzado
Tamaño del conductor AWG26 (0.12sq) No. de núcleos (No. de pines de conexión) 8 núcleos Diámetro exterior del cable 6.0~6.9
Color Negro Longitud Fijo Característica de cable Resistente al aceite / Resistente a la flexión
Material de la funda PVC UL Cable compatible / conector incompatible PoE (fuente de alimentación) No compatible
Número de conductores (tipo de cable de par)(P) 4 Diámetro exterior terminado(mm) 6.8 Tensión nominal(V) 30
Aplicación Señal de sección móvil Materiales del cuerpo de aislamiento Polímero especial Cable a tierra Ninguno
Tipo de cable Estándar