(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Soportes aislados - portabarras【50-100 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Use la barra de bus para soportar el aislamiento.
[Caracteristicas]
· La banda de cobre y el soporte de barra S están asegurados y apretados con un perno de montaje para una amplia gama de espesores de banda.
· Trabajo manual reducido en comparación con los materiales de aislamiento convencionales.
· Las bandas de cobre se pueden montar desde ambas superficies en una fila insertando el separador en el espacio intersticial.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soportes aislados: barras colectoras, policarbonato【20 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Utilice los soportes de la barra colectora de policarbonato como soportes para las barras colectoras.
[Caracteristicas]
· Las tiras de cobre pueden sostenerse simplemente intercalando las partes superior e inferior de las tiras.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Soportes aislados - pernos de conexión, serie JSD【50 piezas por paquete】
Kasuga Electric Works
Conveniente para soportar las barras principales y secundarias. Óptimo como accesorio para ayudar al diseño dentro del panel.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soportes aislados - base de tres ramas, pernos cuadrados【1-25 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Se puede utilizar como base de soporte de bus. Logra ahorrar espacio con el diseño de tres etapas.
[Caracteristicas]
· Puede soportar fácilmente una banda de cobre mediante la simple inserción de tuercas cuadradas.
· El moldeo de resina garantiza que el producto sea liviano y no se agriete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soportes aislados - pernos serie EP, resina epoxi【80-100 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Use los soportes de energía de emergencia para retener los cables aislados en el interior del equipo de alto voltaje. Este tipo de soporte está asegurado por pernos en ambos lados.
[Caracteristicas]
· Este producto ha sido fabricado según los criterios establecidos en las pautas para la certificación de equipos eléctricos que reciben alimentación de emergencia de tipo cubículo, dedicada, aprobada por la Asociación Eléctrica de Japón.
· Al usar los adaptadores, los cables de 5.5–250 ksi se pueden asegurar completamente.
· Excelentes propiedades de aislamiento (voltaje de circuito de enchufes de fuga de 22 kV o más), es liviano y no se agrietará.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Soportes aislados - pernos serie EI, resina epoxi
Shinohara Electric
Use los partidarios de EI para soportar los conductores en el interior de los equipos de bajo voltaje. Los soportes están fabricados con resina epoxi.
[Caracteristicas]
· La capacidad de carga es superior a la de los partidarios convencionales. Por lo tanto, el alcance de la aplicación se ha ampliado aún más.
· Tiene excelentes propiedades aislantes, es liviano y no se agrieta.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soportes aislados - bujes, polipropileno【100 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Bases de soporte aislantes que se pueden usar para aislamiento flotante para secuenciadores, etc.
[Caracteristicas]
· PP (negro) * Especificación alterada del Duracon blanco.
Un conjunto de tipos sobresalientes y deprimidos, asegurando que las partes base del equipo puedan aislarse.
Se puede usar con pernos M4, M5, M6, M8, M10 y M12.
[Aplicaciones]
Para aislamiento flotante en las bases de varios tipos de equipos, secuenciadores e inversores.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soportes aislados - tuercas de conexión, serie JSD【50 piezas por paquete】
Kasuga Electric Works
Conveniente para soportar las barras principales y secundarias. Este producto se adhiere directamente al panel y es óptimo como accesorio para ayudar al diseño dentro del panel.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soportes aislados - Cable FRP Abrazadera
Shinohara Electric
Úselo como soporte de cable madre. Hecho por FRP
[Caracteristicas]
· Los materiales FRP se utilizan como material de mecanizado para un peso ligero.
· No se oxida.
· Fuerte
· Buen aislamiento.
· El mecanizado se puede realizar fácilmente.
· Buena resistencia a la absorción de agua.
· Tiene resistencia superior al arco.
· No es necesario un tratamiento posterior al mecanizado como con la baquelita.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Soportes aislados - Tuercas y pernos tipo G, polipropileno【25-50 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Se puede utilizar para mantener el cableado de aislamiento dentro de un dispositivo de alta presión. Asegurado con una atadura de cables.
[Caracteristicas]
· Es posible mantener el cableado de manera fácil y firme mediante el apriete con una banda de cable.
· Hay un total de tres tipos diferentes de alturas variables disponibles para usar con su aplicación preferida.
· Tiene excelentes propiedades aislantes, es liviano y no se agrieta.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Soportes aislados: pernos, resina epoxi.【50 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Un soporte aislante de alta presión.
[Caracteristicas]
· Más pequeño y ligero que los aislantes de porcelana convencionales, con excelente durabilidad. Útil para la racionalización.
Presenta excelentes propiedades eléctricas y mecánicas.
· Producido de acuerdo con los estándares JIS (JIS-C3851).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soportes aislados - pernos de derivación, polipropileno
Shinohara Electric
Úselo para soportar líneas de autobuses
[Caracteristicas]
· No es necesario tratar manualmente el aislamiento como antes.
· Hecho de plástico liviano, no rompible.
· Excelente aislamiento (para bajas tensiones)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soportes aislados - soporte de montaje para barras colectoras
Shinohara Electric
Se puede utilizar como soporte de montaje para aisladores de soporte interior utilizados en barras colectoras y cables.
[Caracteristicas]
- Se encuentra disponible una amplia gama de diferentes tamaños diseñados para adaptarse a varios pasos de orificios de montaje utilizados para aisladores de soporte en interiores.
- Se pueden seleccionar diferentes modelos en función de la aplicación prevista, como una abrazadera para cables redondos (cables cubiertos de alta presión) o una abrazadera para el uso de barras colectoras (soporte vertical / soporte horizontal).
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Soportes aislados: portacables articulados, polipropileno【100 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Use los soportes de polipropileno para retener los cables aislados en el interior del equipo de alto voltaje.
[Caracteristicas]
· Los soportes de polipropileno pueden asegurar completamente los cables apretando un solo tornillo debido a sus tapas con abrazaderas de apertura y cierre con bisagras.
· Al usar los adaptadores, los cables de varios tamaños se pueden proteger y soportar por completo.
· Tiene excelentes propiedades aislantes (voltaje de circuito de enchufes de fuga de 22 kV o más), es liviano y no se agrieta.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soportes aislados - base bus para cables
Shinohara Electric
Úselo como base de soporte de alambre
[Caracteristicas]
· Tres tipos, desde WS-1 hasta WS-3. Combine WS-1 con WS-2 para admitir una amplia variedad de líneas eléctricas
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Soportes aislados - Montaje con tacos, PVC
Shinohara Electric
Utilice el soporte de cala libre para amortiguar las vibraciones del cable.
[Caracteristicas]
· Se han perforado agujeros en el material de resina extruido a intervalos de 20 mm.
· Los cables se pueden soportar simplemente en ubicaciones intermedias mediante el uso de bridas.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Soportes aislados - montaje en suelo, polipropileno【25 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Úselo como un soporte de soporte de tierra ELB.
[Caracteristicas]
· Al disponer las barras colectoras de cobre en 2 niveles verticales, particularmente cuando es necesario distinguir las barras de tierra ELB y de uso general, este producto se puede usar en las proximidades de ELB dentro de un espacio pequeño para instalar 2 barras de tierra.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Soportes aislados - base de autobús, inclinados【1-10 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Se puede utilizar como base de soporte de bus (base de soporte de bus inclinado)
[Caracteristicas]
· El bus inclinado facilita la conexión de cables.
· Permite una reducción en el espacio de montaje.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente