(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes aislados - Cable FRP Abrazadera

Soportes aislados - Cable FRP Abrazadera
  • Descuento por volumen

Úselo como soporte de cable madre. Hecho por FRP

[Caracteristicas]
· Los materiales FRP se utilizan como material de mecanizado para un peso ligero.
· No se oxida.
· Fuerte
· Buen aislamiento.
· El mecanizado se puede realizar fácilmente.
· Buena resistencia a la absorción de agua.
· Tiene resistencia superior al arco.
· No es necesario un tratamiento posterior al mecanizado como con la baquelita.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KD2-100-6
KD2-100-8
KD2-100-10
KD2-L3
KD-100-6
KD-100-8
KD-100-10
KD-L3
KT-100-6
KT-100-8
KT-100-10
KT-L3
KW-100-3-1
KW-100-3-2
KW-100-3-3
KW-100-3-4
KW-100-3-5
KW-100-3-6
KW-100-3-7
KW-100-3-8
KW-100-3-9
KW-100-3-10
KW-100-3-11
KW-100-3-12
KW-100-3-13
P-80-6
P-80-8
P-80-10
P-100-6
P-100-8
P-100-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(sq)
Características Ancho de corte × largo de corte
(mm)
Carga máxima
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 52 × Longitud: 260--Ancho de hendidura: 7.519.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 52 × Longitud: 260--Ancho de hendidura: 9.519.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 52 × Longitud: 260--Ancho de corte: 11.519.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 52 × Longitud: 3000-Material de tamaño estándar-19.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 52 × Longitud: 260--Ancho de hendidura: 7.540.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 52 × Longitud: 260--Ancho de hendidura: 9.540.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 52 × Longitud: 260--Ancho de corte: 11.540.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 52 × Longitud: 3000-Material de tamaño estándar-40.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 40 × Longitud: 260--Ancho de hendidura: 7.519.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 40 × Longitud: 260--Ancho de hendidura: 9.519.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 40 × Longitud: 260--Ancho de corte: 11.519.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 40 × Longitud: 3000-Material de tamaño estándar-19.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260KIP5.5PPAD-1 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260MLFC5.5PPAD-2 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260KIP8PPAD-3 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260KIP,MLFC14PPAD-4 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260KIP22PPAD-5 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260MLFC22PPAD-6 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260KIP38PPAD-7 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260MLFC38PPAD-8 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260KIP60PPAD-9 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260MLFC60PPAD-10 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260KIP100PPAD-11 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260MLFC100PPAD-12 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 38 × Longitud: 260KIP150PPAD-13 incluido--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 35x Longitud: 220--Ancho de hendidura: 7.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 35x Longitud: 220--Ancho de hendidura: 9.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 35x Longitud: 220--Ancho de corte: 11.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 35x Longitud: 260--Ancho de hendidura: 7.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 35x Longitud: 260--Ancho de hendidura: 9.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 35x Longitud: 260--Ancho de corte: 11.5-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie FRP

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico