(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Relé de soporte de fusible de montaje
MISUMI
Portafusibles de conexión de relé ideal para evitar el exceso de corriente dentro del cableado del panel interno. Se pueden soldar fácilmente a los cables.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Portafusibles Montaje DIN / Atornillado
MISUMI
La lámpara incorporada se enciende cuando los modelos de neón o LED están fusionados. Además, se pueden montar en rieles DIN (modelo de 35 mm).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Panel portafusibles de montaje
MISUMI
Contiene un accesorio de panel para permitir el reemplazo de fusibles simplemente quitando la perilla. Además, hay una gran variedad disponible para varios tamaños de fusibles.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Portafusibles - Serie FH, montaje en panel, ⌀ 15,1 mm
Echo Electric
Portafusibles montado en panel utilizado para la fijación de fusibles compatibles con tubos de 30 mm de diámetro.
[Características]
· Compatible con fuente de corriente nominal de 15 A o 20 A.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
DAITOTUSIN
Portafusibles de contacto superficial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los portafusibles: montaje en carril DIN, 250 V, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tamaño aplicable |
Tipo de montaje |
Corriente nominal(A) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Echo Electric | DAITOTUSIN |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||
CAD |
|
| |||
Días para enviar | 6 Días o más | 8 Días o más | 6 Días o más | 6 Días o más | 8 Días o más |
Tamaño aplicable | ø6.4 × 30 mm / ø5.2 × 20 mm | ø5.2 × 20 mm | ø6.4 × 30 mm / ø5.2 × 20 mm / Otro | ø6.4 × 30 mm | Otro |
Tipo de montaje | Montaje de relé | Otro | Montaje en panel | Montaje en panel | Montaje en riel DIN |
Corriente nominal(A) | 7 ~ 10 | 10 | 5 ~ 30 | 15 ~ 20 | 15 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente