(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Portafusibles Montaje DIN / Atornillado

Portafusibles Montaje DIN / Atornillado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Portafusibles Montaje DIN / Atornillado
  • Portafusibles Montaje DIN / Atornillado
  • Descuento por volumen

La lámpara incorporada se enciende cuando los modelos de neón o LED están fusionados. Además, se pueden montar en rieles DIN (modelo de 35 mm).


● También es posible el montaje en riel DIN.
● Sujetar el tubo del fusible a la cubierta de seguridad permite una extracción e instalación sencillas del portafusibles.

· Los tipos MFHC-15, FHB-F-710 no tienen indicadores de fusibles quemados. (Solo cubierta)
· Utilice accesorios al montar en riel DIN.
· Los chips vinculados no se venden por separado.
· Utilice un tubo fusible compatible con el portafusibles.

Especificaciones

Fuse Holder DIN Mounting / Screw-attached:Related Image

Más información

Portafusibles Montaje DIN / atornillado: Imagen relacionada

Especificaciones
Número de modeloNúmero de posteCompatible
Fusible
Cubierta
s / n
Lámpara incorporadaCorriente de la lámparaClasificación (corriente / voltaje)Método de fijaciónConexión por medio de cables
ACDC
MFHC-15N1Ø6.4
×
30 mm
O
Ø6.35
×
31,8 mm
DisponibleTubo de neón
(Naranja)
0.5 mA o menos100 ~ 220 V10A
(MAX 15 A)
100 ~ 220 V5A
(MAX 7.5 A)
Carril DIN
(Tipo 35 mm) o
Tornillo M4
(10 a 12 mm)
Cautivo
Tornillo de fijación
MFHC-15D1Elemento LED
(Rojo)
1 a 4 mA12 ~ 28V12 ~ 28V
MFHC-151--Por debajo de 250 VPor debajo de 250 V
MFH-15B1No provisto--
MFH-15B-2P2--
MFH-15B-3P3--
FHB-F-7101ø5,2 x 20 mmDisponible--10A--M3 BIS

Material
CuerpoResina PBT
CubiertaResina de policarbonato
Número de Parte
FHB-F-710
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño aplicable ø5,2 x 20 mm Tipo de montaje Atornillado Corriente nominal(A) 10
Tensión nominal(V) 250 Número de polos(P) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FHB-F-710 de la serie Portafusibles Montaje DIN / Atornillado.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico