(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Torre de señalización Luz de señalización en capas Serie LR (Unidad LR4)
Patlite
La lámpara de pila individual serie LR de Patlite produce una fuente de luz LED de alto rendimiento con un timbre fácil de escuchar para señales de seguridad visuales y audibles óptimas en el entorno de fabricación.
[Características]
· Cumple con los estándares UL, CSA y CUL.
· Opción de zumbador audible disponible.
· Las opciones de colores incluyen rojo, azul, amarillo, verde y blanco.
· Orientado al control NPN, o NPN/PNP.
· Carcasa ligera fabricada en plástico PC.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Torre de señalización Luz de señalización en capas Serie LR (Unidad LR6)
Patlite
Más brillante, más fuerte, más fácil de usar y más fuerte. Luz de señal en capas seriamente reconstruida
Días para el envío: | 5 Días o más |
---|
Torre de señalización - Luz de señalización en capas Serie LR Piezas opcionales
Patlite
Varios soportes de montaje y postes para torres de señalización.
[Características]
· Tipos de aluminio, en forma de L y con soporte.
· Opciones de longitud de 100 a 1000 mm.
· Variación de montaje horizontal o en pared.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Torre de señales de la serie LR: luz de señal en capas (unidad LR5)
Patlite
Más brillante, más resonante, más fácil de usar e incluso más fuerte. Luz de señal multicapa muy evolucionada
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Opcional/Accesorios / Otros SZ-023
Patlite
· Modelo compatible: Paso de montaje: ⌀ 50/⌀ 70/⌀ 120/⌀ 140/□ 74
· Material: Soporte: Planchar,Cubierta del soporte: AES
· Solicitud: Soporte de montaje en pared/incluye cubierta de soporte
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
WDT-6M-Z2 Sistema inalámbrico de comunicación de datos AirGRID, transmisor
Patlite
Mejora la visibilidad de la información del dispositivo cuando se agrega a una luz de señal apilada existente (nuestro tipo LME).
[Caracteristicas]
· Los sistemas inalámbricos de comunicación de datos se pueden establecer simplemente mediante la incorporación a las lámparas de señalización PATLITE existentes.
· Los datos se recopilan de las luces de señal, por lo que la recopilación de datos es posible independientemente de la antigüedad del equipo o del fabricante.
· Fácil instalación quitando la tapa superior de la luz de señal y fijándola con el tornillo interno.
* Se utilizará uno de los cables de señal para la fuente de alimentación del transmisor.
· WD-Z2 está equipado con una nueva función de contador (cuando el modo de contador está configurado).
· Tipo inalámbrico que logra una fácil visualización de los resultados de producción y el progreso a bajo costo.
· El sistema inalámbrico elimina el enrutamiento del cableado, reduciendo drásticamente el costo de instalación inicial en comparación con la construcción de instalaciones cableadas.
· Como el protocolo de la serie WD y la serie WD-Z2 son compatibles, los datos a la PC se pueden administrar colectivamente.
* Como el estándar inalámbrico es diferente entre las series WD y WD-Z2, no se pueden usar con un transceptor interconectado.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Opcional/Accesorios / Otros BK-002-J
Patlite
· Modelo compatible: Para tipo BK/tipo BKV
· Solicitud: Soporte de montaje en pared
· Paso de montaje: 60mm/83,5mm
· Color: Gris claro
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Opciones / Accesorios / Otro SZ-008
Patlite
· Modelo compatible: Paso de montaje: ⌀ 50/⌀ 70/⌀ 120/⌀ 140/□ 74
· Material: Acero zincado
· Solicitud: Soporte de montaje en pared mediano
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Opciones / Accesorios / Otro SZ-021
Patlite
· Modelo compatible: Para ⌀ 17,3 polos
· Forma de soporte: Soporte de montaje en pared
Días para el envío: | 8 Días |
---|
Opcional/Accesorios / Otros SZ-60T
Patlite
· Modelo compatible: LE-W/LES-AW
· Forma de soporte: Soporte + poste + soporte de montaje cilíndrico
Días para el envío: | 8 Días |
---|
Opcional/Accesorios / Otros SZ-30 L
Patlite
· Modelo compatible: Para ⌀ 21,7 polos
· Forma de soporte: Soporte + poste + soporte L
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Opcional/Accesorios / Otros SZ-70 L
Patlite
· Modelo compatible: LME-W
· Forma de soporte: Soporte + poste + soporte L
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Opcional/Accesorios / Otros SZ-007
Patlite
Pequeño soporte montado en la pared que se utiliza para instalar o quitar fácilmente luces y altavoces.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Opciones / Accesorios / Otro SZ-017
Patlite
Un soporte de montaje en pared para postes de ⌀21,7.
[Características]
· Transporte sin complicaciones.
· Fácil de activar y desactivar con otros modelos. (si el modelo está cableado de la misma manera).
· Fácil sustitución en caso de averías, etc.
· Manejo más sencillo de las luces de señalización durante el transporte.
· Un soporte de montaje en pared recientemente desarrollado (tipo extraíble) que permite montar y quitar fácilmente las luces de señalización hacia y desde el equipo durante el transporte y la reubicación. Con esto, no es necesario empaquetar las luces y correr el riesgo de rayarlas.
· Puede montarse y retirarse fácilmente hacia y desde el equipo en el que está instalado.
· El montaje y desmontaje del equipo y del conector de cableado se puede realizar fácilmente con un solo tornillo.
· Puede retirarse del equipo para que no se raye ni se dañe de otro modo al mover dicho equipo.
· Además, si no es posible el transporte sin él, se puede montar temporalmente boca abajo.
· No se requiere cableado en el sitio durante la instalación, etc.
Días para el envío: | 8 Días |
---|
Opciones / Accesorios / Otro SZ-010
Patlite
· Modelo compatible: STP/RUP
· Material: Aleación de aluminio fundido (12 tipos)
· Forma de soporte: Soporte de montaje cilíndrico
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Opcional/Accesorios / Otros SZ-016 A
Patlite
· Modelo compatible: Para ⌀ 21,7 polos
· Forma de soporte: Soporte de montaje cilíndrico
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Opcional/Accesorios / Otros SZ-30T
Patlite
· Modelo compatible: KX
· Forma de soporte: Soporte + poste + soporte de montaje cilíndrico
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Patlite
· Nombre del producto: Polea del motor 10JB4K
· Modelo compatible: KJS (B): todos los modelos
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Unidad de control inalámbrico (versión de alta velocidad)
Patlite
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad de control inalámbrico (versión de alta velocidad) (Patlite), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Torre de señalización de la serie LR: luz de señal en capas (unidad LR7)
Patlite
Más brillante, más resonante, más fácil de usar e incluso más fuerte. Luz de señal multicapa muy evolucionada
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Convertidor de interfaz - 24 V CC/5 V CC, conector USB
Patlite
Control simple desde una PC, etc. Los aparatos eléctricos se pueden controlar libremente.
[Caracteristicas]
· Se puede conectar a un puerto USB de PC / puerto RS-232C.
· Se puede montar un interruptor de reinicio para una inicialización manual rápida y fácil.
· Con un protocolo de comunicación simple, la carga en el software se ha reducido.
· El número de contactos de salida es 8, cada contacto es independiente.
· La capacidad de contacto de salida es de 3 A / 30 V CC, que puede controlar nuestra luz giratoria, luces indicadoras y productos de audio / sonido.
· Adopta un terminal sin tornillos para el terminal de salida y se puede distribuir fácilmente porque no requiere procesamiento de cables eléctricos como el engarzado.
* Este producto requiere el conocimiento para crear un programa que genere datos desde un puerto USB de PC / puerto RS-232C.
* El cable USB (tipo A macho - tipo B macho) no está incluido. Prepáralo por separado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
WDT-5E-Z2 Sistema inalámbrico de comunicación de datos AirGRID, transmisor
Patlite
Mejora la visibilidad de la información del dispositivo cuando se agrega a una luz de señal apilada existente (nuestro tipo LE).
[Caracteristicas]
· Los sistemas inalámbricos de comunicación de datos se pueden establecer simplemente mediante la incorporación a las lámparas de señalización PATLITE existentes.
· Los datos se recopilan de las luces de señal, por lo que la recopilación de datos es posible independientemente de la antigüedad del equipo o del fabricante.
· Fácil instalación quitando la tapa superior de la luz de señal y fijándola con el tornillo interno.
* Se utilizará uno de los cables de señal para la fuente de alimentación del transmisor.
· WD-Z2 está equipado con una nueva función de contador (cuando el modo de contador está configurado).
· Tipo inalámbrico que logra una fácil visualización de los resultados de producción y el progreso a bajo costo.
· El sistema inalámbrico elimina el enrutamiento del cableado, reduciendo drásticamente el costo de instalación inicial en comparación con la construcción de instalaciones cableadas.
· Como el protocolo de la serie WD y la serie WD-Z2 son compatibles, los datos a la PC se pueden administrar colectivamente.
* Como el estándar inalámbrico es diferente entre las series WD y WD-Z2, no se pueden usar con un transceptor interconectado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo |
Marca | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Torre de señalización Luz de señalización en capas Serie LR (Unidad LR4) | Torre de señalización Luz de señalización en capas Serie LR (Unidad LR6) | Torre de señalización - Luz de señalización en capas Serie LR Piezas opcionales | Torre de señales de la serie LR: luz de señal en capas (unidad LR5) | WDT-6M-Z2 Sistema inalámbrico de comunicación de datos AirGRID, transmisor | Torre de señalización de la serie LR: luz de señal en capas (unidad LR7) | WDT-5E-Z2 Sistema inalámbrico de comunicación de datos AirGRID, transmisor | |||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 5 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 16 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días | 8 Días | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Tipo | Unidad LED | Unidad de Cuerpo / Unidad Base | Poste / Base de Montaje en Poste | Unidad de Cuerpo / Unidad Base | Soporte de Montaje | Dispositivo Inalámbrico | Soporte de Montaje | Soporte de Montaje | - | - | Poste / Base de Montaje en Poste | Poste / Base de Montaje en Poste | Soporte de Montaje | - | Poste / Base de Montaje en Poste | Poste / Base de Montaje en Poste | Poste / Base de Montaje en Poste | Motor | Dispositivo Inalámbrico | Unidad con Timbre | Dispositivo Inalámbrico | Dispositivo Inalámbrico |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente