(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Features]
· The two-blade combination with a leading inner blade can drill a hole in one try through metal-lined siding, stainless steel-covered wood, and composite material such as metal + insulation + plywood.
· Good cutting chip expulsion when cutting wood enables cutting through nails and through a layered thin steel plate.
[Applications]
· Work material: metal siding board, 2 × 4 (also cuts nails), wood, plywood, PVC plate, FRP, etc.
[Materials]
· Blade: carbide tip
· Center drill: high-speed steel
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ES-F32SDS |
ES-F35SDS |
ES-F38SDS |
ES-F65SDS |
ES-F70SDS |
ES-F80SDS |
ES-F100SDS |
ES-F160SDS |
Cargando…
Tipo de detalles | Tipo FC para materiales compuestos (vástago SDS) | Motor electrico compatible | Taladro eléctrico / taladro de impacto (modo giratorio) | Forma de caña | Cierre de vástago / cremallera de 10 mm/13 mm |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo Tablero de revestimiento blando | △ | Material de trabajo Placa de yeso | ○ | Material de trabajo Material de cloruro de polivinilo | ◎ |
material de trabajo FRP | ◎ | Material de trabajo Madera, Contrachapado | ◎ | Material de trabajo Placa de acero delgada, metal ligero (aluminio) | ◎ |
Material de trabajo Revestimiento metálico | ◎ | Material de trabajo 2 x 4 (con clavos) | ◎ | Material de trabajo Placa de acero inoxidable | ○ |
Forma de punta de cuchilla | Juego de cuchillas de 2 piezas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente