(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Es posible perforar concreto reforzado con sus taladros rotativos. Las ranuras del dragón de soldadura de la periferia externa del cuerpo del núcleo permiten una descarga eficiente del polvo de corte y una perforación rápida.
[Aplicaciones]
· Para hormigón armado, bloques pesados, tejas duras y revestimientos cerámicos endurecidos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DG-55
Tipo | Tipo DG (conjunto completo) | Tamaño(φ) | 55 | Longitud total(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud efectiva(mm) | 150 | taladro central | P8-220 | Tamaño de Chuck(mm) | 10 |
Código JAN | 4986362160209 | Motor para uso | Taladro eléctrico; Taladro de vibración (modo de rotación), taladro percutor SDS ligero (modo de rotación) | Aplicación | Para hormigón armado, bloques pesados, baldosas duras, revestimientos cerámicos endurecidos y otros trabajos de perforación en seco. |
Material de trabajo / Barras de hormigón | óptimo | Material de trabajo / hormigón liso | óptimo | Material de trabajo / bloque | Bueno |
Material de trabajo / ladrillo | Bueno | Material de trabajo / Mortero | Bueno | Material de trabajo / pizarra | Bueno |
Material de trabajo / ALC reforzado | No adecuado | Material de trabajo / hojalata, hierro galvanizado | No adecuado | Material de trabajo / placa de hierro delgada | No adecuado |
Material de trabajo / muro japonés | No adecuado | Material de trabajo / revestimiento cerámico | Bueno | Material de trabajo / revestimiento de metal | No adecuado |
Material de trabajo / Placa de yeso | No adecuado | Material de trabajo / piedra | Bueno | Material de trabajo / chapa de madera contrachapada | No adecuado |
Material de trabajo / tabla de madera gruesa | No adecuado | Material de trabajo / Panel de cemento extruido | Bueno | Material de trabajo / baldosas de porcelana | Bueno |
Material de trabajo / pared de bambú | No adecuado | Material de trabajo / baldosas cerámicas | óptimo | Material de trabajo / material de cloruro de polivinilo | No adecuado |
Material de trabajo / tubo de humos | Bueno | Material de trabajo / tubería de FRPM | Bueno | Material de trabajo / tubo de cerámica | Bueno |
Material de trabajo / pared exterior de cerámica | Posible | Material de trabajo / panel ASLOC | No adecuado | Material de trabajo / mármol artificial a base de resina | óptimo |
Pared compuesta que contiene materiales de aislamiento térmico. | No adecuado | K Span | No adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente