(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Regla recta de viga de caja de aluminio
[Caracteristicas]
· Tipo caja estable que no se tambalea y no es susceptible a la distorsión.
· Incluye tapón protector.
· Con cinta en la que se puede escribir libremente.
[Aplicaciones]
· Para comprobar la rectitud de la alineación de la base de los marcos de puertas y ventanas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
65260
65260 imagen
65262 imagen
65264 imagen
Rango de medicion(mm) | 1,350 | Longitud(mm) | 1,350 | Espesor(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 60 | Rectitud | 0,30 mm o menos | Masa(g) | 990 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 65260 de la serie Viga de caja de aluminio medida recta.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente