(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

escuadra de carpintero: Regla angular larga con las mismas escalas en ambos lados, con imán 10445

escuadra de carpintero: Regla angular larga con las mismas escalas en ambos lados, con imán 10445
  • Descuento por volumen

Viene con un imán y se adhiere estrechamente a las superficies de hierro.

[Caracteristicas]
· Encaja perfectamente en andamios, etc., evitando que los cuadrados de carpintero se caigan cuando se trabaja en lugares altos.
· 10425 con agujeros de correa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

10445

Número de Parte
10445
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medición(mm) 500×250 A Grueso y ancho Escala (mm)
Acabado superficial Plata Material Acero inoxidable JIS JIS
Calibración Corresponde a Rama larga (rama corta)(mm) 520(260) Espesor(mm) 2
Ancho(mm) 20 Texto Con números rojos Escala de superficie posterior Misma escala
Masa(g) 238

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico