(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de espesor ultrasónico, serie AD-3255

Medidor de espesor ultrasónico, serie AD-3255

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este producto se puede usar para medir el grosor de una amplia gama de materiales como metal, vidrio, plástico, cerámica, epoxi, etc.
· Esta unidad individual cubre un amplio rango de medición (0,8 a 300 mm) con una resolución de pantalla de 0,01 mm (la pantalla se puede cambiar entre 0,01 mm y 0,1 mm).
· Incluye un modo de escaneo para medir el grosor más pequeño detectado dentro de un amplio rango.
· Se pueden usar 3 tipos de sondas para acomodar diferentes aplicaciones.
· El espesor se puede medir a través de un recubrimiento * (cuando se usa el AD-3255-04, se vende por separado).
· Es posible medir el grosor del objeto a medir excluyendo el grosor de cualquier pintura o recubrimiento usando el modo eco / eco.
· Se admite el ajuste de punto cero de las sondas. Incluye pieza de prueba equivalente a 4 mm.
· Las sondas pueden ser reemplazadas.
· Admite el ajuste de la velocidad del sonido.
· Se admite el ajuste de 1 punto, el ajuste de 2 puntos y el ajuste mediante entrada numérica. Tanto los datos de configuración como los de ajuste se confirman en la memoria del dispositivo.
· Se admite la visualización del estado de acoplamiento y la verificación del estado de contacto.
· Se puede mostrar la energía restante de la batería.
· Cuando las baterías están agotadas, el indicador de batería parpadeará.
· Equipado con función de apagado automático que ahorra batería.
· Si el dispositivo no se usa durante aproximadamente 5 minutos, la pantalla parpadeará durante 20 segundos y la alimentación se apagará automáticamente.
· La función de retroiluminación permite ver fácilmente los valores incluso en entornos oscuros.
* La medición del espesor a través de un recubrimiento se puede realizar siempre que el espesor del recubrimiento no sea mayor a 1 mm y la relación entre el espesor del recubrimiento y el espesor del objeto que se está midiendo sea al menos 1: 8.
· Sin embargo, la medición puede no ser posible dependiendo del tipo de recubrimiento presente y el estado del objeto que se está midiendo.
· Además, el espesor del recubrimiento no se puede medir.

(i)Advertencia

  • La imagen es del cuerpo principal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD-3255

 
Número de Parte
AD-3255
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de espesor de película Rango de medicion(µm) Sonda de 7 MHz: 0.8 a 200.0, sonda de 5 MHz: 1.0 a 300.0, 2.0 a 300.0, 4.0 a 30.0 (* medido sobre el recubrimiento) Measurement accuracy ± 0.1 mm ± 0.5% (rango de medición: 0.8 a 50.0 mm), ± 0.1 mm ± 1.5% (rango de medición: 50.1 a 300.0 mm) * La medición y la precisión correspondiente dependerán del estado de la superficie del objeto que se está midiendo.
Resolución de pantalla(mm) Selección de 0.01 mm / 0.1 mm compatible (tenga en cuenta que la resolución de la pantalla es de 0.1 mm a 200.1 mm o mayor) Rango de ajuste de velocidad de sonido(Sra) 1,000 a 9,999 Monitor 0,65 a 600,0 mm
Masa(g) Aproximadamente 160 (baterías de celda seca no incluidas) Método de medición Método de reflexión de pulso ultrasónico Unidad de medida (mm)
Fuente de alimentación Pilas alcalinas AA × 2 Duración de la batería Operación continua de 30 horas o más (a 25°C, luz de fondo apagada y medición de 4 mm) Ancho(mm) 73
Profundidad(mm) 32 Altura(mm) 143 Rango de garantía de precisión de temperatura(°C) 5 a 40
Accesorio Sonda de 7 MHz, AD-3255-02 (sonda estándar) × 1 pieza, pieza de prueba equivalente a 4 mm AD-3255-01 × 1 pieza, estuche de transporte × 1 pieza, correa × 1 pieza, botella vacía para medio de contacto × 1 pieza, manual de instrucciones × 1 pieza Temperatura de funcionamiento y rango de humedad 0 a 50°C, 85% HR o menos (sin condensación)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AD-3255 de la serie Medidor de espesor ultrasónico, serie AD-3255.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm