(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo Remoción Impacto 7 Pc. Conjunto

Tornillo Remoción Impacto 7 Pc. Conjunto
  • Descuento por volumen

[Características]
· Retire los tornillos Phillips, los pernos hexagonales y los tornillos de fijación completamente pelados golpeándolos para sacarlos.
· El filo afilado muerde los tornillos pelados.
· Atornillador de impacto (tipo compacto y liviano) que gira al ser golpeado con un martillo.
· Mango de resina elastomérica antideslizante.
· También se puede acoplar una llave de tubo de 6,35 mm (1/4").

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1903-NS1

Número de Parte
1903-NS1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer contenido Mini destornillador de impacto, lado opuesto Soporte de broca de 6.35 mm, broca de extracción de tornillo (compatible con M3–6), broca de extracción de tornillo (compatible con M2–4), broca de extracción de tornillo hexagonal (H1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 -compatible), caja de almacenamiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1903-NS1 de la serie Tornillo Remoción Impacto 7 Pc. Conjunto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico