(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juego de destornilladores de eje largo de 2 piezas con una longitud total de 395 mm.
[Caracteristicas]
· Para trabajos a los que no se puede acceder con un controlador convencional.
· Longitud: 395 mm, longitud del eje: 267 mm. Tipo de eje redondo con imán.
· Punta plana -0.8 x 6.0.
· Punta Phillips + Número 2.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LD2
Normas de punta | Phillips (+)/Flathead (-) | Tamaño de la punta / Phillips (+) | Número 2 | Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del eje L (mm) | 267 | Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto | Tipo de eje | Redondo |
Imán | Disponible | Eje a través | NA | Reforzar | NA |
Tipo de agarre | Resina | Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 | 0.8 | Peso(g) | 290 |
Establecer contenido | LD-M,LD-P | Especificaciones | Con imán. Destornillador de eje redondo. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LD2 de la serie Juego de destornilladores de eje largo LD2.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente