(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piezas de repuesto W-510

Piezas de repuesto W-510
  • Descuento por volumen

[Características] · Se puede usar convenientemente incluso en un hueco cuando se combina con una barra de extensión y un mango de trinquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-510-7

Número de Parte
W-510-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Ancho plano (Dimensión S) 7 mm
Características Zócalo (6,3 mm cuadrados)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-510-7 de la serie Piezas de repuesto W-510.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm