(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HD306

Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HD306
  • Descuento por volumen

Zócalo utilizado para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Un conjunto de 6.
· Con un portalámparas.
· Ángulo de inserción: 9,5 mm, forma: doble hexágono.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HD306

 
Número de Parte
HD306
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Masa(g) 200
Establecer contenido 1 3D-08, 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-17 / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HD306 de la serie Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HD306.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico