(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de acabado suave para el sistema 6

Mango de acabado suave para el sistema 6
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un mango ajustable en longitud de la hoja de acabado suave para el Sistema 6.
· La cuchilla hexagonal con un eje de 6 mm se puede ajustar a 42–144 mm de largo utilizando el sistema de abrazadera de bola.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de montaje y fábricas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

284HS

Número de Parte
284HS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Single Product/Set Classification Objeto unico Diámetro del Eje / Ancho del Eje(mm) 6 Longitud total L1(mm) 115
Diámetro de agarre(mm) 36

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 284HS de la serie Mango de acabado suave para el sistema 6.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico