(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de trinquete Lightool, 1/2, 72

Manija de trinquete Lightool, 1/2, 72
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El peso se reduce en comparación con los mangos de trinquete convencionales.
· Cuenta con 72 dientes de engranaje y un ángulo de alimentación de 5 °.
· Para fijar pernos y tuercas hexagonales conectando varios enchufes y accesorios a los enchufes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LVR4252

 
Número de Parte
LVR4252
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Longitud total (dimensión L)(mm) 250 El número de dientes(hoja) 72
Código JAN 4992676007154 Trusco Code 790-2611 Material Acero al cromo vanadio, procesamiento de superficie: niquelado de cromo
Masa(g) 400

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LVR4252 de la serie Manija de trinquete Lightool, 1/2, 72.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico