(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso 230M

Juego de llaves de vaso 230M
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de tubo de lujo tipo completo con inserción de 19.0 mm.
[Caracteristicas]
· Ideal para el mantenimiento de grandes máquinas / vehículos, ingeniería civil y trabajos de mantenimiento de plantas.
· Un juego completo de llaves de vaso con enchufes y manijas incorporados en una caja de metal.
· 20 enchufes, 6 manijas.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento de grandes maquinarias, vehículos, ingeniería civil y plantas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

230M

 
Número de Parte
230M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Doble hex / articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 / 29 / 35 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 / 54 / 55 / 58 / 60 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4
Tipo de mango ° Hilandero / Trinquete / T Type Slide Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Método de captura de garras
Número de dientes de trinquete 18

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico