(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Caracteristicas]
· Los beneficios con diferentes características están disponibles dependiendo del objetivo de pulido.
· Es perfecto para el acabado de pulido porque el contacto suave casi no causa daños al trabajo.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, resina, caucho, carburo cementado, cermet, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
GA4341
Utilizar | Pulido | Material | Pulir | Diámetro mayor(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 16 | Diámetro del eje(mm) | 3 | El tamaño de grano(#) | 100 |
Tipo | Trapeador de algodón | Longitud total(mm) | 51.0 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 5000 |
Código JAN | 4580120522805 | Trusco Code | 499-5601 | Masa(g) | 47 |
Número contenido en un paquete | 1 bolsa (10 piezas) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente