(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El caudal instantáneo e integrado se puede medir integralmente.
· Un micromedidor de flujo de alta precisión de tipo desplazamiento que puede medir incluso líquidos con poca viscosidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
6-6600-11 |
6-6600-12 |
Cargando…
Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (La vida útil de la batería es de aproximadamente 4 años; la batería no se puede reemplazar) | Tipo | Caudal instantáneo/integrado | Presión máxima de funcionamiento | 0,5 MPa (5 kgf/cm²) |
---|---|---|---|---|---|
Líquido pesado | Agua fría/caliente/diesel/queroseno/aceite pesado/ácido débil/álcali débil | Material de las partes principales. | Rotor de caja (PPS (sulfuro de polifenileno)), FKM (fluoroelastómero), sic |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente