(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Caudalímetro integrador instantáneo

Caudalímetro integrador instantáneo
  • Descuento por volumen

[Características]
· Producto que cumple con RoHS y marcado CE.
· El principio de medición es el método del impulsor tangencial.
· Una batería de litio incorporada le permite cambiar entre caudal instantáneo y caudal integrado sin necesidad de una fuente de alimentación externa.
[Aplicaciones]
· Como sensor incorporado para diversos equipos de medición y control.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW05-NTN
NW10-NTN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de flujo
(L/min)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3~3.0325-0954280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5~20.0325-0962250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de flujo integrado Control de flujo Ninguno Tamaño del puerto R1/2
Temperatura de fluido(°C) 0–60 Tipo de detalles Tipo de baja viscosidad Exactitud ±2%RS
Grado de protección para el recinto IP64 (tipo interior) Fuente de alimentación Batería de litio incorporada (no reemplazable) Rango de viscosidad liquida(mPa · S) 0.5–1.5
Max. Presión(Mpa) 1 Características Marca CE adquirida. El principio de medición es el tipo de impulsor de línea tangencial. El principio de medición es el tipo de impulsor de línea tangencial.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico