(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Compacto y fácil de transportar.
· Con función de retención.
· Con una función de compensación automática de temperatura (ATC).
· Con función de medición de conductividad.
· Equipado con una función de medición de temperatura del líquido.
· El grado de protección IPX5 * garantiza un uso seguro incluso cuando está expuesto al agua.
* Rendimiento a prueba de agua: las salpicaduras de agua desde cualquier dirección no tienen un impacto dañino.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
72799
Modelo del Producto | Medidor de concentración | Rango de medicion(%) | Densidad salina: 0-8.0 | Rango de medicion(S/m) | Conductividad: 0-200 mS/cm |
---|---|---|---|---|---|
Utilizar | Investigación de calidad del agua. / Comida | Rango de medición | Temperatura: 0-60°C | Pantalla mínima | Concentración de sal: 0.1%, conductividad: 1μS/cm, temperatura: 0.1°C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente