(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Ideal para la gestión del ahorro de energía, ya que muestra la temperatura de ajuste de HVAC y la humedad óptima.
[Aplicaciones]
· Para la gestión de temperatura / humedad de hogares, aulas y oficinas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
70501
tipo de producto | Termo higrómetro | Rango de medición de temperatura(°C) | -24~44 | Rango de humedad medido(%RH) | 5~95 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | F-2 L 15 cm Aqua azul | Precisión (temperatura)(°C) | -20 a 40: ± 2, Otro: ± 4 | Precisión (Humedad) | 35-75% ± 5%, de lo contrario ± 10% |
1 escala: temperatura(°C) | 2 | 1 escala: humedad(%) | 5 | Tamaño del cuerpo principal(mm) | φ156×30 |
Masa(g) | 155 | Material | Cuerpo principal: resina de poliestireno, resina ABS, cubierta de placa de escala: resina de poliestireno, placa de escala: hierro, aguja: aluminio | Características | Tapa de cabeza de gancho |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 70501 de la serie Termómetro-higrómetro - gestión ambiental, redondo.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente