(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plaza plegable

Plaza plegable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Incluye una escala de ángulo / gradiente. Muy útil para establecer y leer ángulos (gradientes).
· Las patas son extraíbles, lo que permite su uso para nivelar el marco de plomo cuando está conectado, y como una herramienta para el marcado central básico (líneas de referencia) o herramienta de medición de ángulo con las patas retiradas. Además, dado que las patas se expanden y contraen de 50 cm a 80 cm, también puede soportar una base alta.
[Aplicaciones]
· Para nivelación del marco principal o nivelación en ángulo recto en el marcado central básico (líneas de referencia).
· Para copiar ángulos y gradientes en lugar de una regla de ángulo libre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

77840

Número de Parte
77840
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Longitud del poste(mm) 1800 Escala Disponible
Material Cuerpo principal: aluminio, patas: aluminio + acero inoxidable Largo x ancho x grosor(mm) 1823x80x20 (No incluye patas) Masa(g) 4,300 (Incluye patas)
Precisión de ángulo 90 °: 1 mm o menos por 1,000 mm (± 1.8 mm a 1,800 mm). Aparte de 90 °: no se puede garantizar la precisión de la escala de ángulo / pendiente. Úselo solo como referencia. Características Escala: Gradiente: 30 a 90 grados, Ángulo de pendiente pronunciada: 0 a 9/10 (aproximadamente 42 grados), Ángulo de pendiente suave: 6/10 a 9/10 (aproximadamente 31 a 42 grados)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 77840 de la serie Plaza plegable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico