(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
IBM-A2500
tipo de producto | Borde recto | Ángulo(°) | 180 |
---|---|---|---|
Escala | NA | Dimensiones nominales(mm) | 2500 |
Rectitud(μm) | 27 | Longitud(mm) | 2500 |
Altura(mm) | 90 | Ancho(mm) | 20 |
tipo de producto | Borde recto | Ángulo(°) | 180 | Escala | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones nominales(mm) | 2500 | Rectitud(μm) | 27 | Longitud(mm) | 2500 |
Altura(mm) | 90 | Ancho(mm) | 20 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IBM-A2500 de la serie Tipo de viga en I Borde recto A Grado (no endurecido).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente