(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Un cuadrado de carpintero con lustre de acero inoxidable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Rango de medición(mm) | 500×250 | A | Espesor de la esquina | Escala | (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Acabado superficial | Acero inoxidable | Material | Acero inoxidable | JIS | JIS |
Rama larga (rama corta)(mm) | 520(260) | Espesor(mm) | 1.4 | Ancho(mm) | 15 |
Rama corta de la superficie posterior (escala exterior) | 25 cm | Perpendicularidad(mm) | 0.1 o menos por 100 mm | Tolerancia para la longitud(mm) | ±0.2 |
Características 1 | Con zodiaco japonés | Masa(g) | 91 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente