(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Placa de superficie de piedra de precisión, serie 102

Placa de superficie de piedra de precisión, serie 102
  • Descuento por volumen

[Características]
· Al ser una piedra natural que no se oxida, se puede utilizar en lugares como plantas químicas donde se utilizan productos químicos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3-7289-01
3-7289-02
3-7289-03
3-7289-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño (mm) Número de pieza Peso (kg) Tipo de detalle del producto
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

100×100×50102-1010L01.5100 × 100 × 50 mm 1,5 kg
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

150×150×75102-1515L05150 × 150 × 75 mm, 5 kg
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

200×200×75102-2020L09200 × 200 × 75 mm, 9 kg
1 Pieza(s)Disponible

42 Días o más

250×250×75102-2525L014250 × 250 × 75 mm, 14 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Piedra natural (granito negro) Detalles Con informe de inspección Producto estándar JIS (JIS B7513) JIS clase 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico