(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Accesorios de placa

Accesorios de placa
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Herramienta de placa de superficie
· Planitud (µm): 5
· Dimensión G (mm): 30
· Dimensión H (mm): 30
· Dimensión M: M6 x P1.0 ancho 12 mm

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2020I-3
2020I-6
2025I-4
2025L-6
2530I-4
2530L-6
3030I-3
3030I-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Tamaño de la superficie de la placa: ancho x profundidad x altura
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20020030-70140--200×200×304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2002003014070140--200×200×304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2002504060--120180200×250×406
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200250406070140120180200×250×406
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2503004080--160240250×300×409
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250300408095190160240250×300×409
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30030040-120240--300×300×4011
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30030040240120240--300×300×4011

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Herramienta para placa de superficie Precisión de superficie plana(µm) 5 G(mm) 30
H(mm) 30 M M6 x P1.0 Ancho 12 mm Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico