(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Comprobador de correa de muñeca (Números de pieza)

Comprobador de correa de muñeca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La eficacia de las muñequeras se puede comprobar de forma fácil y segura.
[Características]
· Aplicable con estándar antiestático de Japón (RCJS).
· Este verificador es esencial para las inspecciones de arranque de mañana y tarde.
· Un electrodo de varilla (⌀25 mm × 150 mm) especificado por la norma RCJS de Japón.
· El juicio de aprobación/rechazo de acuerdo con el estándar se puede realizar de manera fácil y precisa.
· Con un cierre de velcro que puede fijar la unidad a un escritorio, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-206

Número de Parte
F-206
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Probador de correa de muñeca Certificado No hay certificado de calibración disponible Explicación suplementaria Con una función de apagado automático y un enchufe tipo banana para la conversión de pinzas de cocodrilo, longitud del cable del electrodo: 0,5 m, duración de la batería: 15,000 veces o más, precisión: 750 kΩ: -0%, + 6% 9 MΩ: + 0%, -6%
Tamaño 76 (ancho) × 35 (alto) × 135 (profundidad) mm Peso(g) 285

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-206 de la serie Comprobador de correa de muñeca.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico