(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco de papel de lija Minimo, # 400, ⌀40

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Disco de papel de lija de tipo estándar que tiene una capacidad de molienda superior y una propiedad difícil de obstruir.
· Excelente en versatilidad con una variedad de tamaños de grano.
[Solicitud]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, resina, caucho, carburo cementado, cermet, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre.
[Especificaciones del producto]
· Tamaño de grano (#): 400
· Diámetro del agujero (mm): 11
· Velocidad máxima de rotación operativa (rpm): 10,000
· Código JAN: 4580120553823
· Cantidad de unidad de artículo individual: 1 pieza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SA2177

 
Número de Parte
SA2177
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico