(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Solo diámetro del espejo, punta del espejo S, forma BNM-TG

Solo diámetro del espejo, punta del espejo S, forma BNM-TG
  • Descuento por volumen

Las puntas de tipo mejorado con punta de cuchilla para materiales de alta dureza se han agregado recientemente a la gama de productos del "Tipo de bola de espejo BNM/MBN" para mecanizado de acabado de molde de alta precisión
[Caracteristicas]
· Tipo de punta de cuchilla reforzada que ofrece lo mejor en condiciones difíciles, como el mecanizado de longitud de proyección larga, el mecanizado de superposición y el corte simultáneo de múltiples materiales de trabajo.
· Presenta el nuevo material "DH102", una combinación del nuevo recubrimiento PVD "New DH (Dijet Hard) Coat" para materiales de alta dureza / mecanizado de alta velocidad y carburo de micrograno para materiales de alta dureza.
· La forma de la cuchilla negativa proporciona una larga vida útil incluso en el mecanizado a alta velocidad de materiales de alta dureza que exceden los 60 HRC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BNM-060-TG-DH102
BNM-080-TG-DH102
BNM-100-TG-DH102
BNM-120-TG-DH102
BNM-160-TG-DH102
BNM-200-TG-DH102
BNM-250-TG-DH102
BNM-300-TG-DH102
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones / A
(mm)
Dimensiones / T
(mm)
Dimensiones / B
(mm)
Dimensiones / R
(mm)
Dimensiones / C
(mm)
Tipo de detalles
2 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6253-La rectificación no es posible
2 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82.4740.5La rectificación no es posible
2 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.68.551Tipo de rectificado
2 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1231061.5Tipo de rectificado
2 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1641281.5Tipo de rectificado
2 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20515102Tipo de rectificado
2 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25618.512.52Tipo de rectificado
2 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30722.5152Tipo de rectificado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Ángulo de separación Otro material de trabajo Acero / Hierro fundido / Material de alta dureza
Tipo de material DH102 Precisión R(mm) 0.006~-0.006 Material Recubrimiento PVD
Aplicación de mecanizado Para materiales de alta dureza Especificaciones Forma de cuchilla negativa utilizada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico