(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Para mecanizado de alta precisión
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HRM-160-R20-JC8015
Forma (letra inicial del número de modelo) | Otro | Ángulo de separación | Otro | material de trabajo | Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza |
---|---|---|---|---|---|
Esquinas disponibles | 2 | Dimensiones / A(mm) | 16 | Dimensiones / T(mm) | 4 |
Dimensiones / B(mm) | 12 | Tipo de material | JC8015 | Dimensiones / øDc(mm) | 16 |
Dimensiones / R(mm) | 2 | Dimensiones / C(mm) | 0.5 | Precisión R(mm) | 0.015~-0.015 |
Material | Recubrimiento PVD | Aplicación de mecanizado | Para el acabado, procesamiento de formas de alto avance |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HRM-160-R20-JC8015 de la serie Fresa de extremo de radio de espejo, tipo RNM, punta compatible HRM.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente