(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranuras en espiral - Macho de roscar en espiral SG, acero rápido, SGSP

Machos de roscar ranuras en espiral - Macho de roscar en espiral SG, acero rápido, SGSP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Exhibe un excelente rendimiento en una amplia gama de condiciones de corte, maquinaria y materiales de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SGSP12M1.5R

 
Número de Parte
SGSP12M1.5R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M12 Paso, número de subprocesos(mm) 1.5
Hilos de chaflán 2.5 Tipo de material de herramienta Aleación HSS material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tratamiento de superficies TiCN Longitud total (L)(mm) 82 diámetro del vástago Ds(mm) 8.5
Límite de clase TAP REG P3 Longitud de Rosca l(mm) 12.25 Número de ranuras flautas 3
Longitud debajo de la cabeza Ln(mm) 36.2 Diámetro del cuello dn(mm) 10.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SGSP12M1.5R de la serie Machos de roscar ranuras en espiral - Macho de roscar en espiral SG, acero rápido, SGSP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico