(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar helicoidales - Macho de roscar helicoidal Excel, carburo, ESP (Números de pieza)

Machos de roscar helicoidales - Macho de roscar helicoidal Excel, carburo, ESP

[Caracteristicas]
· Adecuado para el procesamiento de roscas de larga duración de aluminio y hierro fundido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESP10M1.5

Número de Parte
ESP10M1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Longitud debajo de la cabeza Ln
(mm)
Diámetro del cuello dn
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
Caña cuadrada parte K Caña cuadrada parte Lk
1 Pieza(s)

8 Días o más

M101.5757GT615--25.58

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5 Tipo de material de herramienta Carburo
material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tratamiento de superficies TiCN Número de ranuras flautas 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESP10M1.5 de la serie Machos de roscar helicoidales - Macho de roscar helicoidal Excel, carburo, ESP.

Products like this...

Número de Parte
ESP12M1.75
ESP4M0.7
ESP5M0.8
ESP6M1
ESP8M1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Longitud debajo de la cabeza Ln
(mm)
Diámetro del cuello dn
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
Caña cuadrada parte K Caña cuadrada parte Lk
1 Pieza(s)

8 Días o más

M121.75828.5GT718--26.59
1 Pieza(s)

8 Días o más

M40.7525GT57203.1147
1 Pieza(s)

8 Días o más

M50.8605.5GT58223.914.57
1 Pieza(s)

8 Días o más

M61626GT510254.714.57
1 Pieza(s)

8 Días o más

M81.25706.2GT613--258

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico