(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Bola de molino ondulado de X, tipo WBMF, XSWBMF, soporte

Bola de molino ondulado de X, tipo WBMF, XSWBMF, soporte
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de acabado curvo, como moldes de metal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XSWBMF1160M
XSWBMF1160S
XSWBMF1250M
XSWBMF1250S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud del vástago (ℓ2)
(mm)
Chip aplicable Longitud de la hoja Dimensiones ℓ4
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161802050130ZPGU2061080-N1225.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16130205080ZPGU2061080-N1225.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252203273147ZPGU2876125-N18.536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25150327080ZPGU2876125-N18.536

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tolerancia del diámetro del vástago h6 Revestimiento Revestimiento de X

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico