(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

ELLA Shell End Mill G2

ELLA Shell End Mill G2
  • Descuento por volumen

· Procesamiento de solicitudes: Superficie plana, ranura, superficie lateral
· Material de trabajo: Aluminio, hierro fundido, cobre, acero en general, acero tratado térmicamente, resina, acero inoxidable
· Método de montaje: Cenador
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de mango SHE G2, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SHE05040K
SHE05050K
SHE05060K
SHE05540K
SHE05550K
SHE05560K
SHE06040K
SHE06050K
SHE06060K
SHE06540K
SHE06550K
SHE06560K
SHE07040-1K
SHE07050-1K
SHE07060-1K
SHE07540-1K
SHE07550-1K
SHE07560-1K
SHE09050-1K
SHE09060-1K
SHE10040-1K
SHE10050-1K
SHE10060-1K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro de la cara final d2
(mm)
Longitud del jefe L2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506403325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506503335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506603340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

556403525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

556503535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

556603540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

608403525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

608503530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

608603535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

658403825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

658503830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

658603835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

708404025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

708504030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

708604035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

758404225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

758504230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

758604235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9010505030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9010605035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010405025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010505030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010605035
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro de la cara final d2
(mm)
Longitud del jefe L2
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Método de montaje Cenador
Material, carburo (tipo K) G2 Clave, ancho x profundidad A Diámetro del agujero d(mm) 25.4
Tolerancia de diámetro exterior +1.0~0 Ángulo de torsión 7° Especificaciones de la cuchilla Hoja inferior media baja 1 ° ± 30 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico