(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Admite una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos.
· El recubrimiento GSX II mejora la resistencia al calor y a la abrasión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GSXB20100 |
GSXB20150 |
GSXB20250 |
GSXB20300 |
Cargando…
Modelo | Pelota | Material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para aceros generales (AlCrN, etc.) | Diámetro del enlace (d)(mm) | 6 | Ángulo de torsión(°) | 30 |
Tolerancia del diámetro del vástago(mm) | h5 | Tolerancia de diámetro exterior(mm) | 0~-0.030 | Radio de perforación R permitida(mm) | ±0.01 |
Detalles de revestimiento | GSXⅡ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente