(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

GSX MILL VL 2.5D de múltiples bordes GSXVL6-2.5D

GSX MILL VL 2.5D de múltiples bordes GSXVL6-2.5D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La división desigual y el plomo desigual permiten un procesamiento de alta velocidad y alto grado.
· Para acero.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GSXVL6060-2.5D
GSXVL6080-2.5D
GSXVL6100-2.5D
GSXVL6120-2.5D
GSXVL6160-2.5D
GSXVL6200-2.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12301275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16401690
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

205020100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 6 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Lado Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Plomo variable Detalles de revestimiento GSXⅡ Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles del ángulo de torsión(°) 39~41 Tolerancia de diámetro exterior 0.015~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico