(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, broca G, GNLSD, larga

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, broca G, GNLSD, larga
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un taladro de revestimiento ideal para perforaciones profundas en acero y aluminio y perforación en posición profunda.

(i)Advertencia

  • El diámetro de la parte del vástago tiene un acabado más negativo que el diámetro de la broca. Como un taladro con una longitud de ranura larga será más negativo, cuando use una pinza de perforación, seleccione una pinza que tenga un margen de interferencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GNLSD3.5X300X180
GNLSD10X350X200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5180300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 125° Ángulo de torsión(°) 38° Tolerancia de diámetro(mm) h8
Detalles de revestimiento Recubrimiento G

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico