(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca cilíndrica G, GLD, larga

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca cilíndrica G, GLD, larga
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un taladro de revestimiento largo adecuado para perforación profunda y de posicionamiento profundo en acero, acero inoxidable y aluminio.

(i)Advertencia

  • Los productos de 3 mm o más tienen espigas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GLD8.3X200X125

 
Número de Parte
GLD8.3X200X125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro dc(mm) 8.3 Longitud de ranura (ℓ)(mm) 125 Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Overall Length (L)(mm) 200 Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 118° Ángulo de torsión(°) 26~32° Tolerancia de diámetro(mm) h8
Detalles de revestimiento Recubrimiento G

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GLD8.3X200X125 de la serie Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca cilíndrica G, GLD, larga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico