(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiCN, broca plana SG, SGEZ (Números de pieza)

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiCN, broca plana SG, SGEZ
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taladro plano multifuncional de gran diámetro utilizado para perforar superficies inclinadas, agujeros ciegos, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SGEZ20.0
SGEZ21.0
SGEZ22.0
SGEZ23.0
SGEZ24.0
SGEZ25.0
SGEZ26.0
SGEZ26.5
SGEZ27.0
SGEZ28.0
SGEZ29.0
SGEZ29.5
SGEZ30.0
SGEZ31.0
SGEZ32.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204411320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

214411320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224411320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234912020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244912020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255413425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

265413425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.55413425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275413425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285814225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

295814225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29.56314725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

306314725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

316314725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326815832

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 180° Ángulo de torsión(°) 30° Tolerancia de diámetro(mm) P h7
Tolerancia del diámetro del vástago P h7 Detalles de revestimiento Revestimiento SG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico