(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo - broca Aqua Drill EX, tipo inicial, AQDEXST

Brocas sólidas de carburo - broca Aqua Drill EX, tipo inicial, AQDEXST
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Posibilidad de posicionamiento de alta precisión con buena mordida.
· Un tipo multifunción capaz de centrar, biselar y ranurar en V.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXST0300-60
AQDEXST0300-90
AQDEXST0300-120
AQDEXST0300-140
AQDEXST0400-60
AQDEXST0400-90
AQDEXST0400-120
AQDEXST0400-140
AQDEXST0500-60
AQDEXST0500-90
AQDEXST0500-120
AQDEXST0500-140
AQDEXST0600-60
AQDEXST0600-90
AQDEXST0600-120
AQDEXST0600-140
AQDEXST0800-60
AQDEXST0800-90
AQDEXST0800-120
AQDEXST0800-140
AQDEXST1000-60
AQDEXST1000-90
AQDEXST1000-120
AQDEXST1000-140
AQDEXST1200-60
AQDEXST1200-90
AQDEXST1200-120
AQDEXST1200-140
AQDEXST1600-90
AQDEXST2000-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de la punta Ángulo de chaflán θ
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

39480.7560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3948-90
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3948-120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3948-140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41252160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41252-90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41252-120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41252-140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

514601.2560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51460-90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51460-120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51460-140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

615661.560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61566-90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61566-120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61566-140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82079260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82079-90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82079-120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82079-140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025892.560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102589-90
1 Pieza(s)

13 Días o más

102589-120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102589-140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1230102360
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1230102-90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1230102-120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1230102-140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1635115-90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2040131-90

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo NA
Ángulo de torsión(°) 25 Tolerancia del diámetro del vástago P h7 Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico