(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas de carburo - broca Aqua Drill EX, con radio plano, AQDEXZ-R

Brocas enterizas de carburo - broca Aqua Drill EX, con radio plano, AQDEXZ-R
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taladro con excelente rendimiento de taladrado para taladrado.
· Ideal para superficies inclinadas y taladrado de agujeros piloto.
· Recomendado para profundidades de agujero 2D (dos veces el diámetro) o menos.

(i)Advertencia

  • Es posible perforar hasta 3D, pero asegúrese de realizar el procesamiento por pasos y similares, y tenga cuidado al cortar la descarga del chip.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXZ0300-R03
AQDEXZ0330-R03
AQDEXZ0350-R03
AQDEXZ0400-R03
AQDEXZ0420-R03
AQDEXZ0450-R03
AQDEXZ0500-R03
AQDEXZ0530-R03
AQDEXZ0550-R03
AQDEXZ0600-R04
AQDEXZ0650-R04
AQDEXZ0680-R04
AQDEXZ0700-R04
AQDEXZ0750-R04
AQDEXZ0800-R04
AQDEXZ0850-R04
AQDEXZ0880-R04
AQDEXZ0900-R04
AQDEXZ0950-R04
AQDEXZ1000-R05
AQDEXZ1030-R05
AQDEXZ1050-R05
AQDEXZ1080-R05
AQDEXZ1100-R05
AQDEXZ1150-R05
AQDEXZ1200-R05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Cuerpo L1
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Esquina R
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3145014.460.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.3155015.760.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.5165016.360.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4185018.360.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.2196020.460.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.5216022.760.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5236023.160.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.3246026.460.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.5256027.660.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

627603060.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.530703360.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.831703360.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

732703360.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.534703660.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

836703980.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.539804280.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.840804280.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

941804280.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.543804580.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10458048100.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.3469049100.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.5489051100.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.8499051100.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11509051100.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.5529054100.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12549057120.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 180 Ángulo de torsión(°) 20 Tolerancia de diámetro(mm) P h7
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico