(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Capaz de mecanizado de alta precisión y alta eficiencia de acero endurecido de 50 a 68 HRC.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material de trabajo | acero de alta dureza | Tipo de material de herramienta | Carburo | Modelo de enlace | varilla recta |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | Disponible | Tipo de recubrimiento | Para aceros generales (AlCrN, etc.) | Presencia de pozos de petróleo | NA |
ángulo de la punta(La licenciatura) | 140/90 | Ángulo de torsión(°) | 15 | Tolerancia de diámetro(mm) | js6 |
Tolerancia del diámetro del vástago | h6 | Detalles de revestimiento | Recubrimiento AQEX |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente