(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo: broca Aqua Drill EX, tipo piloto, con orificio de aceite, AQDEXOHPLT

Brocas integrales de carburo: broca Aqua Drill EX, tipo piloto, con orificio de aceite, AQDEXOHPLT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taladro para taladrar orificios guía.
· El orificio guía de alto rendimiento de mordida mejora el centrado durante la perforación profunda, lo que brinda un mejor rendimiento de perforación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXOHPLT01015
AQDEXOHPLT01115
AQDEXOHPLT01215
AQDEXOHPLT01315
AQDEXOHPLT01415
AQDEXOHPLT01515
AQDEXOHPLT01615
AQDEXOHPLT01715
AQDEXOHPLT01815
AQDEXOHPLT01915
AQDEXOHPLT02015
AQDEXOHPLT02115
AQDEXOHPLT02215
AQDEXOHPLT02315
AQDEXOHPLT02415
AQDEXOHPLT02515
AQDEXOHPLT02615
AQDEXOHPLT02715
AQDEXOHPLT02815
AQDEXOHPLT02915
AQDEXOHPLT0303
AQDEXOHPLT0313
AQDEXOHPLT0323
AQDEXOHPLT0333
AQDEXOHPLT0343
AQDEXOHPLT0353
AQDEXOHPLT0363
AQDEXOHPLT0373
AQDEXOHPLT0383
AQDEXOHPLT0393
AQDEXOHPLT0413
AQDEXOHPLT0423
AQDEXOHPLT0433
AQDEXOHPLT0443
AQDEXOHPLT0453
AQDEXOHPLT0463
AQDEXOHPLT0473
AQDEXOHPLT0483
AQDEXOHPLT0493
AQDEXOHPLT0503
AQDEXOHPLT0513
AQDEXOHPLT0523
AQDEXOHPLT0533
AQDEXOHPLT0543
AQDEXOHPLT0553
AQDEXOHPLT0563
AQDEXOHPLT0573
AQDEXOHPLT0583
AQDEXOHPLT0593
AQDEXOHPLT0603
AQDEXOHPLT0613
AQDEXOHPLT0623
AQDEXOHPLT0633
AQDEXOHPLT0643
AQDEXOHPLT0653
AQDEXOHPLT0663
AQDEXOHPLT0673
AQDEXOHPLT0683
AQDEXOHPLT0693
AQDEXOHPLT0703
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.0153.3543
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.1153.6563
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.2153.9563
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.3154.2563
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.4154.6563
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.5154.9563
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.6155.2603
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.7155.5603
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.8155.8603
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.9156.2603
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.0159603
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.11511633
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.21511633
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.31511633
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.41512633
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.51512633
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.61512683
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.71514683
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.81514683
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.91514683
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.0314683
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.1315724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.2315724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.3315724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.4316724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.5316724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.6316724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.7318724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.8318724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.9318724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.1319805
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.2319805
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.3319805
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.4321805
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.5321805
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.6321805
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.7322805
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.8322805
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.9322805
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.0323805
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.1324826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.2324826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.3324826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.4325826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.5325826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.6325826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.7327826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.8327826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.9327826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.0327826
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.1328887
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.2328887
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.3328887
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.4330887
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.5330887
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.6330887
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.7331887
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.8331887
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.9331887
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.0332887

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo Disponible
ángulo de la punta(La licenciatura) 150 Ángulo de torsión(°) 24–30 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX Tolerancia de diámetro P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico