(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, 3 flautas, con orificio de aceite, 10D, AQDEXOH3F10D

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, 3 flautas, con orificio de aceite, 10D, AQDEXOH3F10D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Filo de 3 flautas con excelente equilibrio de corte, ideal para mecanizado de alta precisión.
· Capaz de perforar agujeros de alta eficiencia hasta 10 veces el diámetro del taladro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXOH3F10D0300
AQDEXOH3F10D0350
AQDEXOH3F10D0400
AQDEXOH3F10D0450
AQDEXOH3F10D0500
AQDEXOH3F10D0550
AQDEXOH3F10D0600
AQDEXOH3F10D0650
AQDEXOH3F10D0700
AQDEXOH3F10D0750
AQDEXOH3F10D0800
AQDEXOH3F10D0850
AQDEXOH3F10D0900
AQDEXOH3F10D0950
AQDEXOH3F10D1000
AQDEXOH3F10D1050
AQDEXOH3F10D1100
AQDEXOH3F10D1150
AQDEXOH3F10D1200
AQDEXOH3F10D1300
AQDEXOH3F10D1400
AQDEXOH3F10D1500
AQDEXOH3F10D1600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

339893
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.546964
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4521024
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.5591095
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5651155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.5721226
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6781286
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.5851357
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7911417
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.5981488
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

81041548
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.51111619
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

91171679
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.512417410
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013018010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.513719711
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1114320311
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.515021012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1215621612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1316922913
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1418224214
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1519525515
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1620826816

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo Disponible
ángulo de la punta(La licenciatura) 140 Ángulo de torsión(°) 25~30 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX Tolerancia de diámetro js6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico