(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 25D, AQDEXOH25D

Brocas sólidas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 25D, AQDEXOH25D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taladro capaz de mecanizado en húmedo y mecanizado MQL.
· Para perforaciones de orificios altamente eficientes hasta 25 veces el diámetro del taladro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXOH25D0300
AQDEXOH25D0310
AQDEXOH25D0320
AQDEXOH25D0330
AQDEXOH25D0340
AQDEXOH25D0350
AQDEXOH25D0360
AQDEXOH25D0370
AQDEXOH25D0380
AQDEXOH25D0390
AQDEXOH25D0400
AQDEXOH25D0410
AQDEXOH25D0420
AQDEXOH25D0430
AQDEXOH25D0440
AQDEXOH25D0450
AQDEXOH25D0460
AQDEXOH25D0470
AQDEXOH25D0480
AQDEXOH25D0490
AQDEXOH25D0510
AQDEXOH25D0520
AQDEXOH25D0530
AQDEXOH25D0540
AQDEXOH25D0550
AQDEXOH25D0560
AQDEXOH25D0570
AQDEXOH25D0580
AQDEXOH25D0590
AQDEXOH25D0600
AQDEXOH25D0610
AQDEXOH25D0620
AQDEXOH25D0630
AQDEXOH25D0640
AQDEXOH25D0650
AQDEXOH25D0660
AQDEXOH25D0670
AQDEXOH25D0680
AQDEXOH25D0690
AQDEXOH25D0700
AQDEXOH25D0710
AQDEXOH25D0720
AQDEXOH25D0730
AQDEXOH25D0740
AQDEXOH25D0750
AQDEXOH25D0760
AQDEXOH25D0770
AQDEXOH25D0780
AQDEXOH25D0790
AQDEXOH25D0800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3841343
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.1981484
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.2981484
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.3981484
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.4981484
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.5981484
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.61121624
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.71121624
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.81121624
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.91121624
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41121624
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.11261765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.21261765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.31261765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.41261765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.51261765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.61401905
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.71401905
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.81401905
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.91401905
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.11542046
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.21542046
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.31542046
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.41542046
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.51542046
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.61682186
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.71682186
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.81682186
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.91682186
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61682186
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.11822327
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.21822327
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.31822327
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.41822327
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.51822327
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.61962467
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.71962467
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.81962467
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.91962467
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

71962467
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.12102608
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.22102608
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.32102608
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.42102608
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.52102608
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.62242748
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.72242748
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.82242748
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.92242748
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82242748

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo Disponible
ángulo de la punta(La licenciatura) 140 Ángulo de torsión(°) 24–30 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX Tolerancia de diámetro P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico