(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 15D, AQDEXOH15D

Brocas sólidas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 15D, AQDEXOH15D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taladro capaz de mecanizado en húmedo y mecanizado MQL.
· Para perforar agujeros de alta eficiencia hasta 15 veces el diámetro del taladro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXOH15D0100
AQDEXOH15D0110
AQDEXOH15D0120
AQDEXOH15D0130
AQDEXOH15D0140
AQDEXOH15D0150
AQDEXOH15D0160
AQDEXOH15D0170
AQDEXOH15D0180
AQDEXOH15D0190
AQDEXOH15D0200
AQDEXOH15D0210
AQDEXOH15D0220
AQDEXOH15D0230
AQDEXOH15D0240
AQDEXOH15D0250
AQDEXOH15D0260
AQDEXOH15D0270
AQDEXOH15D0280
AQDEXOH15D0290
AQDEXOH15D0300
AQDEXOH15D0310
AQDEXOH15D0320
AQDEXOH15D0330
AQDEXOH15D0340
AQDEXOH15D0350
AQDEXOH15D0360
AQDEXOH15D0370
AQDEXOH15D0380
AQDEXOH15D0390
AQDEXOH15D0400
AQDEXOH15D0410
AQDEXOH15D0420
AQDEXOH15D0430
AQDEXOH15D0440
AQDEXOH15D0450
AQDEXOH15D0460
AQDEXOH15D0470
AQDEXOH15D0480
AQDEXOH15D0490
AQDEXOH15D0500
AQDEXOH15D0510
AQDEXOH15D0520
AQDEXOH15D0530
AQDEXOH15D0540
AQDEXOH15D0550
AQDEXOH15D0560
AQDEXOH15D0570
AQDEXOH15D0580
AQDEXOH15D0590
AQDEXOH15D0600
AQDEXOH15D0610
AQDEXOH15D0620
AQDEXOH15D0630
AQDEXOH15D0640
AQDEXOH15D0650
AQDEXOH15D0660
AQDEXOH15D0670
AQDEXOH15D0680
AQDEXOH15D0690
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118663
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.120713
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.222713
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.323713
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.425713
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.527713
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.629803
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.731803
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.832803
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.934803
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

236803
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.138933
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.240933
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.341933
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.443933
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.545933
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.6471043
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.7491043
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.8501043
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.9521043
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3541043
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.1631134
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.2631134
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.3631134
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.4631134
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.5631134
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.6721224
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.7721224
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.8721224
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.9721224
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4721224
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.1811315
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.2811315
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.3811315
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.4811315
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.5811315
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.6901405
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.7901405
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.8901405
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.9901405
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5901405
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.1991496
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.2991496
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.3991496
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.4991496
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.5991496
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.61081586
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.71081586
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.81081586
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.91081586
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61081586
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.11171677
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.21171677
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.31171677
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.41171677
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.51171677
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.61261767
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.71261767
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.81261767
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.91261767

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo Disponible
ángulo de la punta(La licenciatura) 140 Ángulo de torsión(°) 24–30 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX Tolerancia de diámetro P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico