(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, tipo pivote sólido, KDR-F

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, tipo pivote sólido, KDR-F
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: vástago recto / taladro de vástago de fresa (carburo)
· Material: aleación de micrograno
· Materiales de trabajo: acero general [◎] / acero templado [○] / acero inoxidable [◎] / hierro fundido [◎] / aluminio [○] / cobre [○] / resina [○]

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KDR-F-2050
KDR-F-2051
KDR-F-2052
KDR-F-2053
KDR-F-2054
KDR-F-2055
KDR-F-2056
KDR-F-2057
KDR-F-2058
KDR-F-2059
KDR-F-2060
KDR-F-2061
KDR-F-2062
KDR-F-2063
KDR-F-2064
KDR-F-2065
KDR-F-2066
KDR-F-2067
KDR-F-2068
KDR-F-2069
KDR-F-2070
KDR-F-2071
KDR-F-2072
KDR-F-2073
KDR-F-2074
KDR-F-2075
KDR-F-2076
KDR-F-2077
KDR-F-2078
KDR-F-2079
KDR-F-2080
KDR-F-2081
KDR-F-2082
KDR-F-2083
KDR-F-2084
KDR-F-2085
KDR-F-2086
KDR-F-2087
KDR-F-2088
KDR-F-2089
KDR-F-2090
KDR-F-2091
KDR-F-2092
KDR-F-2093
KDR-F-2094
KDR-F-2095
KDR-F-2096
KDR-F-2097
KDR-F-2098
KDR-F-2099
KDR-F-2100
KDR-F-2105
KDR-F-2110
KDR-F-2115
KDR-F-2120
KDR-F-2125
KDR-F-2130
KDR-F-2135
KDR-F-2140
KDR-F-2145
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D1)
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.5538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.52538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.53538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.54538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.55538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.56538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.57538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.58538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.59538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.6638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.62638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.63638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.64638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.65638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.66638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.67638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.68638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.69638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.7738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.71738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.72738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.73738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.74738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.75738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.76738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.77738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.78738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.79738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.8738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.81738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.82738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.83738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.84738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.85738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.86738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.87738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.88738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.89738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.9738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.91738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.92738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.93738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.94738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.95738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.96738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.97738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.98738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.99738
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.05938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.15938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.2938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.25938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.3938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.35938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.45938
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D1)
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Aleaciones de partículas ultrafinas Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA Diámetro de la manija D(mm) 3
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.004 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.006 Ángulo de torsión Ángulo torsional 30 °
Ángulo de la punta 180°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico